arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50 Podobné zobrazení

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50

Polygonální upínače nástrojů

ID 25005566

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C4
  • Uchopovací průměr: 2 mm
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 1 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C4
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
クランプ径 D1 2 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
L6 [mm] 30.0
最小トルク [Nm] 1.0
重量 [kg] 0.23
標準長さ あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。