arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50 Podobné zobrazení

TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50

Polygonální upínače nástrojů

ID 225781

TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 30
  • Uchopovací průměr: 1.5 mm
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 30
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD
Klemdiameter D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.9
Gewicht [kg] 0.25
Standaardlengte ja

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar