arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x200 Illustration similar

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x200

Polygonal toolholders

ID 273338

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x200, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-R
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 32 mm
  • Projecting length: 200 mm
  • Run-out accuracy: < 0.006 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 350 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-R
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 32 mm
D2 [mm] 67.0
D3 [mm] 70.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 174.0
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 350.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.3

Obvodová házivost
< 0,006 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání