TRIBOS-R HSK-A 63 Ø8x70
Polygonální upínače nástrojů
ID 233332
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø8x70, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-R
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 70 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 14 Nm
Technické údaje
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-R |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| G | M6 |
| 最小扭矩 [Nm] | 14.0 |
| 重量 [kg] | 0.835 |
| 标准长度 | 是 |
型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计