arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-RM HJND 21 Ø9x55 類似のイラスト

TRIBOS-RM HJND 21 Ø9x55

多角形ツールホルダー

ID 1346208

TRIBOS-RM HJND 21 Ø9x55, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-RM
  • ツールバーインターフェース: HJND 21
  • クランプ径: 9 mm
  • 突出長さ: 55 mm
  • 振れ精度: 4 x D で ≤ 0.01 mm
  • バランスグレード: 残余不均衡 2 gmm/kg
  • 最小トルク: 25 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース HJND 21
クランプ径 D1 9 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 35.0
D4 [mm] 40.0
D5 [mm] 50.0
L [mm] 88.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 43.0
L6 [mm] 48.0
G M22x1.5
最小トルク [Nm] 25.0
レンチサイズ A/F 32.0
最大許容締め付けトルク [Nm] 40.0

バージョン
次のリダクションインサートは、横方向の接合に適した代替品です。TRIBOS-RMSRE SO 25(1351507)

振れ精度
4 x D で ≤ 0.01 mm

バランスグレード
残余不均衡 2 gmm/kg

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
Ø 7 - Ø 9 の最小クランプ深さは 25 mm で Ø 10 - Ø 12 の最小クランプ深さは29 mm です
最大クランプ深さは 88 mm です

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。