arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM HJND 28 Ø5x52 Similar a la imagen

TRIBOS-RM HJND 28 Ø5x52

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 1355385

TRIBOS-RM HJND 28 Ø5x52, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Interfaz del portaherramientas: HJND 28
  • Diámetro de sujeción: 5 mm
  • Longitud de proyección: 52 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,01 mm of 4 x D
  • Calidad de equilibrado: Desequilibrio residual 2 gmm/kg
  • Par de apriete mín.: 4 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-RM
Interfaz del portaherramientas HJND 28
Diámetro de sujeción D1 5 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 26.5
D4 [mm] 30.0
D5 [mm] 38.0
L [mm] 81.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 37.0
L6 [mm] 41.0
G M16x1.5
Par de apriete mín. [Nm] 4.0
Ancho de llave 24.0
Par de apriete máx. [Nm] 20.0

Modelo
Los siguientes reductores son alternativas adecuadas para la unión lateral: para Ø 5-Ø 8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) y para Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)

Concentricidad
≤ 0,01 mm of 4 x D

Calidad de equilibrado
Desequilibrio residual 2 gmm/kg

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
La profundidad de sujeción mínima para Ø 5 - Ø 8 e des 25 mm y para Ø 9 - Ø 12 es de 29 mm
La profundidad de sujeción máxima para Ø 5 - Ø 8 es de 81 mm y para Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta