arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø10x40 Podobné zobrazení

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø10x40

Polygonální upínače nástrojů

ID 205087

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø10x40, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-RM
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 25
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 40 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 20 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 HSK-E 25
刀柄标准 DIN 69893-5
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
最小扭矩 [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.12
标准长度 是

型号
设计牢固,适合于快速精准作业
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
无冷却液管连接螺纹

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计