arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5 Podobné zobrazení

TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5

Polygonální upínače nástrojů

ID 1388724

TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-RM
  • Rozhraní upínače nástrojů: ER 20
  • Verze odolná proti chladicí kapalině
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Projekční délka: 40.7 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 6 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-RM
Rozhraní upínače nástrojů ER 20
Norma upínače držáku ISO 15488-A
Upínací průměr D1 6 mm
Upínací velikost ER ER 20
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 15.0
L [mm] 65.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 40,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 50.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Min. točivý moment [Nm] 6.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.25
Kompatibilní se všemi běžnými upínacími maticemi ER
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Provedení
Rotačně-symetrické provedení
Verze odolná proti chladicí kapalině

Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h6

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Hloubkový doraz je k dispozici jako příslušenství

Kuželové provedení
Kužel ER podle tvaru A DIN-6388
Na vyžádání jsou k dispozici další provedení kuželu ER

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání