TRIBOS-RM KD LS ER 25 Ø10x33.5
多边形刀柄
ID 1388738
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
TRIBOS-RM KD LS ER 25 Ø10x33.5, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: ER 25
- 防冷却液型式
- 夹持直径: 10 mm
- 突出长度: 41 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
- 最小扭矩: 15 Nm
Technické údaje
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | ER 25 |
| 刀柄标准 | ISO 15488-A |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| ER 夹持尺寸 | ER 25 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 67.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 41 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 15.0 |
| 重量 [kg] | 0.27 |
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心
此类产品型号适用于铣削和车削中心
型号
旋转对称设计
防冷却液型式
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
深度限位器可作为配件提供
锥设计
ER 锥,符合表格 A DIN-6388
经请求,提供附加 ER 锥型式
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计