arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-S HSK-A 50 Ø18x85 Podobné zobrazení

TRIBOS-S HSK-A 50 Ø18x85

Polygonální upínače nástrojů

ID 205110

TRIBOS-S HSK-A 50 Ø18x85, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-S
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 50
  • Uchopovací průměr: 18 mm
  • Projekční délka: 85 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 100 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-S
刀具夹持接口 HSK-A 50
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 18 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 30.1
D4 [mm] 40.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 11.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 59.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 100.0
重量 [kg] 0.75
标准长度 是

Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich