TRIBOS-S SK 40 Ø20x80
Polygonální upínače nástrojů
ID 205136
TRIBOS-S SK 40 Ø20x80, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-S
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 80 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 150 Nm
Technické údaje
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-S |
| 刀具夹持接口 | SK 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 32.1 |
| D4 [mm] | 49.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 60.9 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 150.0 |
| 重量 [kg] | 1.05 |
| 标准长度 | 是 |
型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计