arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MES CF SCAPTO C5 Ø27x25 Podobné zobrazení

MES CF SCAPTO C5 Ø27x25

Trny frézovací hlavy

ID 23004452

MES CF SCAPTO C5 Ø27x25, Upínače nástrojů
  • Trny frézovací hlavy
  • Řada: Trny frézovací hlavy
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C5
  • Uchopovací průměr: 27 mm
  • Závit v upínacím průměru: M12
  • Projekční délka: 25 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje utahovací šroub
Technology Face mill arbors
Series Face mill arbors
Toolholder interface SCHUNK CAPTO C5
Toolholder standard ISO 26623-1
Clamping diameter D1 27 mm
Thread tightening bolt G M12
D2 [mm] 60.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 25 mm / 1.0"
L4 [mm] 2.5
L11 [mm] 21.0
Weight [kg] 0.545
Cool Flow variant yes
Standard length yes
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers

Version
For mounting cutters with crosswise slot

Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool

Scope of delivery
Includes tightening bolt

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request