WHI SCAPTO C6 Ø32x95
Whistle Notch mountings
ID 23003060
WHI SCAPTO C6 Ø32x95, Toolholders
- Whistle Notch mountings
- Series: Whistle Notch mountings
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
- Clamping diameter: 32 mm
- Projecting length: 95 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologia | Mocowania typu Whistle-Notch |
|---|---|
| Seria | Mocowania typu Whistle-Notch |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 26623-1 |
| Średnica mocowania D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 72.0 |
| D6 [mm] | 55.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 60.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 70.5 |
| G | M20 |
| G1 | M20x2 |
| Masa [kg] | 2.59 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835E/DIN 6359HE.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera śrubę mocującą oraz śrubę do regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie