AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1
円筒形ネジ胴部アダプター
ID 1324733
AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1, ツールホルダー
- 円筒形ネジ胴部アダプター
- シリーズ: 円筒形ネジ胴部アダプター
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径ねじ溝: M16
- 突出長さ: 169.1 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Tecnologia | Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos |
|---|---|
| Série | Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos |
| Interface do porta-ferramentas | SK 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Parafuso de aperto de rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 169,1 mm / 6.7" |
| L4 [mm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 1.525 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta