arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL SCAPTO C4 Ø10x50 Podobné zobrazení

WEL SCAPTO C4 Ø10x50

el portafresas universal WELDON

ID 23004397

WEL SCAPTO C4 Ø10x50, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C4
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Longitud de proyección: 50 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C4
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 27.5
G1 M10
Peso [kg] 0.4
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta