arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL SCAPTO C6 Ø10x60 類似のイラスト

WEL SCAPTO C6 Ø10x60

WELDON エンドミルホルダー

ID 243412

WEL SCAPTO C6 Ø10x60, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 60 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: WELDON クランプねじが含まれます
テクノロジー WELDON エンドミルホルダー
シリーズ WELDON
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C6
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
クランプ径 D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 35.5
G1 M10
重量 [kg] 0.99
冷却剤対応 あり
標準長さ あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。

振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

納品内容
WELDON クランプねじが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。