arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL SCAPTO C6 Ø16x65 Podobné zobrazení

WEL SCAPTO C6 Ø16x65

Držáky koncové frézky WELDON

ID 243415

WEL SCAPTO C6 Ø16x65, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
  • Uchopovací průměr: 16 mm
  • Projekční délka: 65 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C6
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací průměr D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 40.5
G1 M14
Vlastní hmotnost [kg] 1.23
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání