arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL SK 40 Ø25x100 Podobné zobrazení

WEL SK 40 Ø25x100

Držáky koncové frézky WELDON

ID 263564

WEL SK 40 Ø25x100, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Uchopovací průměr: 25 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON
Rozhraní upínače nástrojů SK 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací průměr D1 25 mm
D2 [mm] 65.0
D6 [mm] 44.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 80.9
G1 M18x2
Vlastní hmotnost [kg] 2.34
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání