KSC3-K 125-300
기본 클램핑 바이스
ID 1514291
Standard single-acting vise
제품 특징:
제품 특징:
- 시스템 죠 미포함
- 니켈 도금 베이스 바디
- VERO-S를 위해 준비됨
- 표준
- 치수: 125 x 300 x 50 mm
- 최대 클램핑 포스: 35 kN
- 최대 토크: 100 Nm
- 중량: 11.8 kg
Technické údaje
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 35.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 100.0 |
| 중량 [kg] | 11.8 |
제공 범위
바이스, 사용 설명서(시스템 죠 미포함)