arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání nástrojů

Automatizace svěráků snižuje počáteční bariéry

Nový automatizační systém svěráků od společnosti SCHUNK usnadňuje spuštění automatizovaného nakládání a vykládání strojů. Přesné polohování a upínání, jednoduché programování robotů a přijatelné investiční náklady zajišťují spolehlivé procesy a delší doby provozu strojů.

Automatizace svěráku Jednosměrná upínací stanice VERO-S v provedení jako konzole umožňuje vysoce přesné polohování a upínání svěráků v jediném pracovním kroku.

Požadavky na automatizaci strojů se liší v závislosti na obrobku, velikosti série, výrobním procesu a požadované flexibilitě. Společnost SCHUNK proto nesleduje přístup založený na univerzálních řešeních, ale nabízí odstupňované portfolio různých typů automatizace: od jednoduchých řešení pro začátečníky až po špičková řešení na nejvyšší úrovni Díky rozsáhlým zkušenostem s aplikacemi a širokému portfoliu upínacích a automatizačních komponentů umožňuje společnost SCHUNK vytvářet automatizační koncepce šité na míru a zaměřené na konkrétní procesy. Nový systém automatizace svěráků rozšiřuje tuto řadu o obzvláště jednoduchou variantu pro začátečníky: firmám nabízí přímočarý a málo rizikový způsob, jak automatizovat nakládací procesy rychle, nákladově efektivně a s minimálními nároky na integraci.

Polohování a upínání v jedné operaci

Automatizace svěráků je založena na záměrně jednoduchém principu: obrobky se ručně upínají do speciálně připravených svěráků mimo stroj a poté se ukládají do úložného stojanu. Robot vybavený speciálními prsty chapadla zvedá naložené svěráky a přesně je umisťuje na vyvýšenou jednosměrnou upínací stanici VERO-S na pracovním stole obráběcího stroje. Po obrábění je spolu s obrobkem vrátí zpět do úložného stojanu. Opětovné upínání pro obrábění spodní strany obrobku může probíhat jak vně, tak uvnitř úložného stojanu.

Srdcem automatizačního systému svěráku je upínací stanice VERO-S v provedení konzole. Slouží jako rozhraní mezi robotem a obráběcím strojem a umožňuje vysoce přesné polohování a upínání svěráků v jediném pracovním kroku. Díky vysokým přítlačným silám a mikrometrově přesnému rozhraní systému rychlé výměny palet robot spolehlivě uchopuje a vyměňuje upínací zařízení s vysokou opakovatelností. Verze s vyvýšenou konzolí zajišťuje optimální přístup k obrábění pěti stran obrobku. Zároveň je modul pro rychlou výměnu palet zcela zakryt upínacím zařízením. To zabraňuje hromadění třísek a zaručuje trvale vysokou úroveň procesní spolehlivosti. V závislosti na typu stroje lze verzi konzole ovládat buď ze stroje, nebo z robota.

Automatizace svěráku Robot pomocí speciálních prstů chapadla vyjímá naložené svěráky z úložného stojanu a po obrábění je tam opět ukládá.

Klíčový proces upínání zůstává pod kontrolou operátora. Robot je zodpovědný výhradně za spolehlivou manipulaci s kompletním svěrákem. Jelikož vždy využívá stejné definované rozhraní a pohybuje se do pevně daných poloh, omezuje se programování na jednoduché pohyby z bodu do bodu. To výrazně snižuje složitost automatizace a usnadňuje její integraci do stávajících výrobních systémů. Jelikož na straně stroje není zapotřebí žádný průchod médií, lze tento automatizační systém flexibilně používat prakticky s jakýmkoli typem stroje.

Delší provozní doba stroje, nižší investiční náklady

Automatizace svěráků může výrazně prodloužit dobu provozu strojů. Ještě před koncem směny mohou operátoři strojů připravit několik naložených svěráků v úložném stojanu. Stroj bude poté pokračovat v autonomním provozu i po skončení pracovní doby. Díky tomu mohou firmy zvýšit svou produktivitu, aniž by musely přijímat další zaměstnance.

Zároveň těží z relativně nízkých kapitálových výdajů. Celý systém se skládá ze standardizovaných komponent a díky jasně definovaným rozhraním se snadno programuje a spolehlivě funguje. Díky kombinaci nízké složitosti, vysoké spolehlivosti procesu a nákladově efektivní implementace představuje automatizace upínacích svěráků atraktivní vstupní bod do oblasti automatizovaného obsluhování strojů.

Podívejte se na video, kde najdete další podrobné informace