arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání nástrojů

Automatizovaná výměna svěráků usnadňuje vstup do automatizace

Nový systém automatizované výměny svěráků SCHUNK usnadňuje první kroky v oblasti automatizovaného zakládání a odebírání obrobků z obráběcích strojů. Přesné polohování a upínání, jednoduché programování robota a přijatelná výše počáteční investice zajišťují spolehlivé výrobní procesy a delší dobu autonomního provozu strojů.

Automatizace svěráku Jednocestná upínací stanice VERO-S v konzolovém provedení umožňuje vysoce přesné polohování a upnutí svěráků v jediném kroku.

Požadavky na automatizaci obráběcích strojů se liší v závislosti na typu obrobku, velikosti výrobní série, výrobním procesu a požadované flexibilitě. SCHUNK proto nesází na jedno univerzální řešení, ale nabízí odstupňované portfolio různých úrovní automatizace – od jednoduchých vstupních řešení až po vysoce sofistikované systémy. Díky rozsáhlým zkušenostem z konkrétních aplikací a širokému portfoliu upínací a automatizační techniky umožňuje SCHUNK vytvářet automatizační koncepty přizpůsobené konkrétním výrobním procesům. Nový systém automatizované výměny svěráků rozšiřuje tuto nabídku o mimořádně jednoduché řešení pro začátek s automatizací. Firmám nabízí přímočarou cestu k automatizaci zakládání obrobků – rychle, ekonomicky, s minimálními nároky na integraci a nízkým investičním rizikem.

Polohování a upnutí v jedné operaci

Automatizovaná výměna svěráků vychází ze záměrně jednoduchého principu: obrobky se mimo obráběcí stroj ručně upnou do speciálně upravených svěráků, které se následně vloží do zásobníku. Robot vybavený speciálními uchopovacími prsty odebírá svěráky s upnutými obrobky ze zásobníku a přesně je polohuje na vyvýšenou jednomístnou upínací stanici VERO-S umístěnou na stole obráběcího stroje. Po dokončení obrábění robot vrátí svěrák společně s obrobkem zpět do zásobníku. Přepnutí obrobku pro obrábění jeho spodní strany může probíhat jak mimo zásobník, tak přímo v něm.

Základem systému automatizované výměny svěráků je upínací stanice VERO-S v konzolovém provedení. Ta tvoří rozhraní mezi robotem a obráběcím strojem a umožňuje vysoce přesné polohování a upnutí svěráků v jediném kroku. Díky vysokým vtahovacím silám a rozhraní rychlovýměnného paletového systému s mikrometrovou přesností může robot opakovaně zakládat a vyměňovat upínací zařízení s vysokou přesností polohování. Vyvýšené konzolové provedení zajišťuje optimální přístupnost při pětistranném obrábění obrobku. Modul rychlovýměnného paletového systému je současně zcela zakryt upínacím zařízením. Tím se zabraňuje hromadění třísek a zajišťuje trvale vysoká procesní spolehlivost. V závislosti na typu stroje lze konzolové provedení ovládat buď prostřednictvím obráběcího stroje, nebo robota.

Automatizace svěráku Pomocí speciálních uchopovacích prstů robot odebírá svěráky s upnutými obrobky ze zásobníku a po dokončení obrábění je vrací zpět.

Kritický proces upínání obrobku zůstává plně pod kontrolou obsluhy. Robot zajišťuje výhradně spolehlivou manipulaci s kompletním svěrákem. Protože robot vždy využívá stejné definované rozhraní a pohybuje se mezi pevně stanovenými pozicemi, omezuje se jeho programování na jednoduché pohyby z bodu do bodu. Tím se výrazně snižuje složitost automatizace a usnadňuje její integrace do stávajících výrobních systémů. Jelikož na straně obráběcího stroje není vyžadován přívod médií, lze tento automatizační systém flexibilně využít prakticky u jakéhokoliv typu stroje.

Delší doba provozu stroje, nižší investice

Automatizovaná výměna svěráků může výrazně prodloužit dobu provozu obráběcích strojů. Před koncem pracovní směny může obsluha připravit do zásobníku několik svěráků s upnutými obrobky. Stroj pak pokračuje v autonomním provozu i po skončení pracovní doby. Firmy tak mohou zvýšit svou produktivitu, aniž by musely přijímat další zaměstnance.

Současně těží z poměrně nízkých investičních nákladů. Celý systém je sestaven ze standardizovaných komponent a díky jasně definovaným rozhraním se snadno programuje a vyznačuje se spolehlivým provozem. Kombinace nízké složitosti, vysoké procesní spolehlivosti a ekonomicky výhodné realizace činí ze systému automatizované výměny svěráků atraktivní vstupní řešení pro automatizované zakládání obrobků do obráběcích strojů.

Podívejte se na video, kde najdete další podrobné informace