arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Příběhy o úspěchu října 2025

Adaptérové čelisti dokážou "nemožné" - upínání hranatých obrobků v kruhových sklíčidlech

Strojírenská společnost WEIMA Maschinenbau nyní používá nové adaptérové čelisti Adapt-R od společnosti SCHUNK také při výrobě drtičů. Ve frézovacím centru zajišťují kompatibilitu mezi svěrákem stroje a specifickými nástavbovými čelistmi z rozsáhlého portfolia společnosti SCHUNK. Nástavbové čelisti Carbide-Grip se používají pro obrábění obrobků z tvrdokovu, které při upínání vytvářejí tvarové upnutí obrobku a zajišťují procesně spolehlivé obrábění. WEIMA těží z úspor času při seřizování a z nižší spotřeby materiálu. Teprve tyto adaptérové čelisti umožnily využít výhod speciálních nástavbových čelistí.

Adaptérové čelisti WEIMA SCHUNK V závislosti na obrobku a aplikaci jsou na adaptérové čelisti Adapt-R namontovány různé nástavbové čelisti pro příslušné upínací úlohy. Používají se zde čelisti Carbide-Grip, které svými "drápy" uchopí obrobek a vytvoří tvarové spojení

Recyklace materiálů - ať už plastů, kovů, dřeva, papíru nebo biomasy - nebyla nikdy tak důležitá jako dnes a její význam stále roste. Přechod od lineárního k oběhovému hospodářství ve všech oblastech bude základem pro udržitelný život a hospodářskou činnost, která se zaměřuje na úsporu zdrojů. WEIMA Maschinenbau se svými drticími a briketovacími stroji a odvodňovacími lisy významně přispívá k tomu, aby podniky všech velikostí a ze všech průmyslových odvětví mohly zpracovávat a recyklovat materiálový odpad. "Drcení je základem pro to, aby recyklace materiálů a oběhové hospodářství byly vůbec možné," vysvětluje Marcus Weller, vedoucí týmu a vedoucí výroby komponentů ve společnosti WEIMA Maschinenbau v Abstattu. "Vyrábíme robustní stroje pro všechny podniky, od malých truhlářských dílen až po velké průmyslové provozy. Jedná se například o briketovací stroje, které zhutňují odpad z řezání nebo frézování při zpracování dílů a umožňují jeho přepravu. Do portfolia patří také odvodňovací lisy pro získávání chladicích a mazacích látek ze zbytků po zpracování a také kapalných zbytků z různých typů obalů. WEIMA dodává také skartovačky na papír, dokumenty a použité bankovky," říká Weller. "Každý stroj je přizpůsoben konkrétním potřebám zákazníka. Proto vyrábíme s velmi vysokou mírou vertikální integrace. Náročné obrábění dílů vyžaduje použití komponentů nejvyšší kvality."

adaptérové čelisti WEIMA SCHUNK Ve frézovacím centru se podél os X a Y pohybuje obráběcí hlava s hydraulickým rozpínacím upínačem nástrojů SCHUNK TENDO e compact.
obrázek osob a adaptérových čelistí WEIMA SCHUNK Joachim Schönberger, technický poradce divize upínací techniky společnosti SCHUNK (vlevo) s Marcusem Wellerem, vedoucím týmu a vedoucím výroby komponentů v závodě WEIMA Maschinenbau.

Adaptérové čelisti SCHUNK otevírají přístup k nejširšímu portfoliu nástavbových čelistí na světě

Ve svém strojírenském výrobním závodě v Abstattu společnost WEIMA frézuje, soustruží a brousí díly pro nejrůznější drtiče, granulátory a lisy. Moduly SCHUNK se používají na různých obráběcích stanicích, včetně upínacích systémů a upínačů nástrojů. "Koneckonců SCHUNK pochází z regionu," říká Marcus Weller, "a je pro nás důležité mít regionální partnery. Oceňujeme však nejen krátké vzdálenosti, ale především kvalitu a spolehlivost výrobků a servis, které nám SCHUNK nabízí," vysvětluje vedoucí výroby. Díky úzké spolupráci dodala společnost SCHUNK výrobci strojů nové adaptérové čelisti Adapt-R pro vertikální frézovací centrum "Deckel Maho DMF 220 Linear" - a to celou řadu čelistí. Na stole je instalováno osm strojních svěráků v řadě za sebou pro zpracování středně velkých a dlouhých obrobků. Adaptérové čelisti SCHUNK nyní umožňují použití nástavbových čelistí specifických pro danou aplikaci na svěrácích třetích stran. S 32 variantami od společnosti SCHUNK mohou uživatelé realizovat optimální upínací řešení specifické pro danou aplikaci; dokud nebyly k dispozici adaptérové čelisti Adapt-R, nebylo možné toto široké portfolio použít s konkurenčními svěráky.

Bezpečné upnutí obrobku pomocí nástavbových čelistí Carbide-Grip s povrchem z tvrdokovu

Nástavbovými čelistmi, které nyní zajišťují optimalizaci výroby a zvýšení produktivity ve společnosti WEIMA, jsou nástavbové čelisti "Carbide-Grip" od společnosti SCHUNK, které bezpečně upínají kalené obrobky až do tvrdosti 58 HRC (Rockwellova stupnice). Zvláštností těchto čelistí Carbide-Grip jsou patentované čepy z tvrdokovu o tvrdosti 92 HRC, které při upínání uchopí obrobek svými "drápy". Tvarové upínání zajišťuje stabilní a spolehlivé upnutí obroku. "To přináší výhody, pokud potřebujete pevně upnout," vysvětluje Marcus Weller. "Přídržná síla je nyní větší a upnutí obrobku je mnohem jistější. Můžeme tak zvýšit rychlost obrábění a zkrátit dobu průchodu." Nástavbové čelisti s čepy z tvrdokovu s povlakem z karbidu wolframu nabízejí ještě více výhod: Díky tvarovému spojení s upnutým obrobkem jsou zapotřebí menší upínací síly, což zabraňuje deformaci u citlivých obrobků s malou tloušťkou stěny. "Bez nástavbové čelisti s čepem jsme museli polotovar upínat hlouběji a potřebovali jsme více suroviny," říká Marcus Weller. "Celkově nyní můžeme obrábět rychleji a šetřit čas. To se odráží ve snížení výrobních a jednotkových nákladů."

adaptérová čelist WEIMA SCHUNK Nové adaptérové čelisti zajišťují kompatibilitu mezi speciálními nástavbovými čelistmi a svěrákem třetí strany.

Konkávní tvar čepů z tvdokovu vytváří velkoplošné spojení mezi obrobkem a profilem. Výsledkem je sestava odolná proti vibracím, což je důležité zejména u dlouhých obrobků. "Ale i u malých obrobků, které jsou ke stolu připevněny pouze pomocí svěráku, jsou výhody čelistí Carbide-Grip jasně patrné, protože šetříme čas a materiál," potvrzuje Weller. "Skutečnost, že můžeme použít adaptérové čelisti pro přístup k širokému portfoliu nástavbových čelistí SCHUNK, aniž bychom museli měnit naše předchozí řešení na stole stroje, nám poskytuje flexibilitu. Adaptérové čelisti můžeme používat univerzálně a navrhovat upínací řešení pro různé obráběcí operace s dokonalým usazením obrobku, " říká Weller a využívá poznatků ze své každodenní práce.

Užitečné připojení a rychlá amortizace

adaptérové čelisti WEIMA SCHUNK Na pevném stole je instalováno osm strojních svěráků v řadě za sebou pro zpracování středně velkých a dlouhých obrobků. Adaptérové čelisti SCHUNK umožňují použití nástavbových čelistí specifických pro danou aplikaci i na svěrácích třetích stran.

Náklady na počáteční investici do adaptérových čelistí Adapt-R se rychle amortizují, protože nástavbové čelisti od společnosti SCHUNK jsou levnější než srovnatelné konkurenční výrobky. Další výhodou je zkrácení doby seřizování a optimalizace procesu - na jedné straně díky specifickému použití přesně padnoucí nástavbové čelisti, jak to udělala společnost WEIMA, a na druhé straně díky funkci rychlé výměny u některých variant. V každém případě mohou zákazníci i nadále používat své stávající svěráky, což vede k udržitelnosti a vyšší efektivitě nákladů. Zjednodušuje se také logistika a plánování procesů – další výhody pro uživatele, protože díky adaptérovým čelistem mohou být stejné nástavbové čelisti použity na různých svěrácích. Výměna je rychlá díky jednoduché manipulaci, takže nové upínací řešení je okamžitě připraveno k použití.