SWB-FB 237
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 120201
SWB-FB 237, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 12 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Technické údaje
| Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 12.0 |
| Šířka B [mm] | 35.0 |
| Výška H [mm] | 60.0 |
| Délka L [mm] | 90.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 55.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 21.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
| m/sada [kg] | 3.7 |