SBMJ 50
Polotovary čelistí
ID 132149
SBMJ 50, Polotovary čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 10 mm
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další odpovídající čelistní polotovary různých rozměrů nebo jiné vhodné čelisti pro vaše soustružnické sklíčidlo! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Pokud jste v rychlém vyhledávači upínacích čelistí nenašli vhodnou možnost, navrhněte si polotovary čelistí podle svých potřeb. Kliknutím na tlačítko „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist" upravte rozměry podle svých požadavků, definujte odstupy mezi otvory nebo zaostřete polotovar a proveďte další úpravy.
Technické údaje
| Produktová skupina | Polotovary čelistí |
|---|---|
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 10.0 |
| Šířka B [mm] | 22.0 |
| Výška H [mm] | 47.0 |
| Délka L [mm] | 55.0 |
| Min. vzdálenost a (špička čelisti-první otvor) [mm] | 8.0 |
| Min. vzdálenost b (první až druhý otvor) [mm] | 14.0 |
| Šrouby | M8 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
| m/kus [kg] | 0.4 |
Rozteče otvorů a a b jsou nutné pro vrtané provedení. Tuto možnost můžete zadat při objednávce nebo ji zvolit přímo prostřednictvím "Konfigurace jednotlivých čelistí sklíčidla".