SW 250-2
Upínací vložky
ID 194117
SW 250-2, Upínací vložky
- Výška H: 15 mm
- Délka L: 29.5 mm
- Šířka B: 30 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
Výška H [mm] | 15 |
---|---|
Délka L [mm] | 29.5 |
Šířka B [mm] | 30 |
Závit G | M6 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.