arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD Podobné zobrazení

MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD

Programovatelné magnetické spínače

ID 301131

Programovatelný magnetický snímač MMS 22-PI2, Verze pro těžký provoz, Zaučovací funkce, C-drážka

  • Počet spínacích bodů: 2
  • Přepínací typ: NPN
  • Zavírač
  • Délka kabelu: 31 cm
  • Elektrické připojení: M8, 4kolíkový samčí konektor
  • Jmenovité napětí: 24 V
Zásada měření magnetický
Funkce spínání Zavírač
Typ spínání NPN
Počet spínacích bodů 2
Zaučovací funkce ano
typický spínací čas [s] 0.001
Max. spínací frekvence [Hz] 1000.0
Min. okolní teplota [°C] -20.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
LED displej na snímači ano
Typ napětí DC
Jmenovité napětí 24.0
Min. provozní napětí 10.0
Max. provozní napětí 30.0
Pokles napětí [V] 2.0
Max. spínací proud 25.0
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Materiál těla nerezová ocel
Konektor kabelu / koncovka kabelu M8, 4kolíkový samčí konektor
Délka kabelu L [cm] 31.0
Průměr kabelu D [mm] 2.55
Provedení kabelu (průřez vodičem/počet vodičů) 4x 0,05mm2
Materiál kabelového pláště PUR
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] 25.5
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] 12.75
Vlastní hmotnost [kg] 0.01
Třída ochrany IP (snímač, zapojený) 67
Třída ochrany III
Odolnost vůči vrtací emulze * ano
Verze pro těžký provoz ano
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací a rotační moduly SCHUNK, stejně jako lineární osy a komponenty příslušenství robotů musí být vždy monitorovány vhodnými senzory SCHUNK, protože tyto komponenty jsou vzájemně co nejefektivněji přizpůsobeny.

Koordinace senzoru a produktu se vyznačuje součinností typu parametrů a síly magnetu, vůle, tloušťky stěny a materiálu stěny mezi magnetem a senzorem a seřízením a citlivostí senzoru.

Snímače jiných výrobců, integrované do výrobků SCHUNK, mají zřídkakdy vynikající spínací výsledky. Navíc nelze zajistit jejich správnou funkci a funkční bezpečnost.

Z důvodu výrazně vyšší přesnosti snímače nesmí být překročen rozdíl 30 K mezi zaučovací teplotou a pracovní teplotou.

Materiál těla
PA

Materiál potahu kabelu
PUR

Montáž
svorky v drážce snímače, připevněné imbusovým šroubem

Záruka
24 měsíců