arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
INK 40-S-SA Podobné zobrazení

INK 40-S-SA

Indukční přibližovací snímače

ID 301565

Indukční polohový snímač IN, Verze s bočním vývodem kabelu

  • Počet spínacích bodů: 1
  • Spínací vzdálenost: 0.8 mm
  • Válcový senzor
  • Průměr senzoru: 4 mm
  • Přepínací typ: PNP
  • Zavírač
  • Délka kabelu: 200 cm
  • Elektrické připojení: holé konce vodičů
  • Jmenovité napětí: 24 V
Zásada měření indukční
Funkce spínání Zavírač
Typ spínání PNP
Počet spínacích bodů 1
Spínací vzdálenost [mm] 0.8
Hystereze spínání od jmenovité spínací vzdálenosti < 5%
Max. spínací frekvence [Hz] 3000
Min. okolní teplota [°C] -25
Max. okolní teplota [°C] 70
LED displej na snímači ano
Typ napětí DC
Jmenovité napětí 24
Min. provozní napětí 10
Max. provozní napětí 30
Pokles napětí [V] 0.6
Max. spínací proud 0.2
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Materiál těla nerezová ocel
Konektor kabelu / koncovka kabelu holé konce vodičů
Délka kabelu L [cm] 200
Průměr kabelu D [mm] 3.3
Provedení kabelu (průřez vodičem/počet vodičů) 3x 0,14 mm2
Materiál kabelového pláště PUR
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] 34
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] 17
Vlastní hmotnost 0.062
Třída ochrany IP (snímač, zapojený) 67
Verze s bočním vývodem kabelu ano
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací moduly SCHUNK, rotační a lineární moduly a robotické příslušenství musí být monitorovány vhodnými snímači SCHUNK, jelikož všechny prvky jsou vzájemně seřízeny.

Pokud jsou klíčové vlastnosti, např. spínací vzdálenost, spínací funkce, hystereze a napětí dostatečně podobné, lze namísto indukčních polohových senzorů (IN, INK) frimy SCHUNK používat bezkontaktní snímače jiných výrobců.

Snímače jiných výrobců, integrované do výrobků SCHUNK, mají zřídkakdy vynikající spínací výsledky. Navíc nelze zajistit jejich správnou funkci a funkční bezpečnost.