APS-M1S
Analogový snímač polohy
ID 302062
Tento produkt je výběhový typ.
Analogový snímač polohy APS-M1, Velikost: M1S
- Jmenovité napětí: 2.5 V
Technické údaje
Zásada měření | mechanické |
---|---|
Počet spínacích bodů | Analogový |
Měřicí zdvih [mm] | 2 |
Přesnost měření [mm] | 0.004 |
Přívodní napětí | DC |
Jmenovité napětí [V] | 2.5 |
Jmenovitý proud [A] | 0.023 |
Třída ochrany IP | 67 |
Nulový signál teplotního driftu [%/10K] | 0.1 |
Tepelný posun amplifikačního faktoru [%/10K] | 0.2 |
Min. okolní teplota [°C] | 10 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |