APS-Z80-M8
Analogový snímač polohy
ID 302070
Analogový snímač polohy APS-Z80, Velikost: 80
- Délka kabelu: 0.3 m
- Kabely snímačů KA: Konektor M8, 3kolíkový
- Jmenovité napětí: 24 V
Technické údaje
Zásada měření | indukční |
---|---|
Počet spínacích bodů | Analogový |
Výstup napětí | ano |
Min. výstupní napětí [V] | 0.5 |
Max. výstupní napětí [V] | 9.5 |
Lineárnost [%] | ± 5 |
Opakovatelná přesnost R u max. koncové hodnoty | ±3% |
Mezní frekvence [Hz] | 1000 |
Min. okolní teplota [°C] | -10 |
Max. okolní teplota [°C] | 70 |
LED displej na snímači | ne |
Max. rychlost měření [m/s] | 20 |
Doba odezvy/typ. doba sepnutí Doba odezvy/typ. doba sepnutí [ms] | 0.5 |
Jmenovité napětí [V] | 24 |
Min. provozní napětí [V] | 15 |
Max. napětí [V] | 30 |
Max. zvlnění (% Ue) | ±15% |
Typ napětí | DC |
Jmenovitý proud [mA] | 8 |
Min. odolnost vůči zatížení RL [kΩ] | 2 |
Protizkratová ochrana | ano |
Ochrana proti přepólování | ano |
Materiál těla | Ocel, odolná proti korozi |
Materiál aktivního povrchu | PBT |
Konektor kabelu / koncovka kabelu | Konektor M8, 3kolíkový |
Délka kabelu [m] | 0.3 |
Průměr kabelu [mm] | 3.1 |
Materiál kabelového pláště | PUR |
Třída ochrany IP | 67 |
Třída ochrany | 2 |
CE | ano |
Typická hodnota napětí na výstupu se pohybuje od 0,5 do 9,5 voltů. V závislosti na každém chapadle nebo velikosti chapadla může být hodnota napětí vyšší nebo nižší.
Uvedená hodnota linearity se vztahuje na celý systém, tj. na chapadlo a senzor.
Uvedená hodnota linearity se vztahuje na celý systém, tj. na chapadlo a senzor.