CWK-080-P
ID 305780
- Nombre de passages de fluide: 4
- Force Fz max.: 850 N
- Charge utile totale max.: 20 kg
Specifiche tecniche
| Charge recommandée [kg] | 20.0 |
|---|---|
| Répétabilité [mm] | 0.01 |
| Poids [kg] | 0.115 |
| Nombre de passages pneumatiques | 4.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Longueur X [mm] | 63.0 |
| Largeur Y [mm] | 42.0 |
| Hauteur Z [mm] | 12.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 50.0 |
| Moment My max. [Nm] | 70.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 55.0 |
| Force Fz max. [N] | 850.0 |
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Il s'agit des moments max. admissibles pouvant agir sur le changeur outils afin de garantir un fonctionnement correct.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Actionnement
manuellement via une clé à six pans fournie par le client
Principe de fonctionnement
les mandrins sont serrés et desserrés grâce à la rotation de l'axe de broche
Transmission de fluides
Passages pneumatiques intégrés
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Etendue de la livraison
Douilles de centrage pour la fixation et le raccordement direct
Garantie
24 mois