RGG 20
Čisticí zařízení s rozhraním hřídele
ID 308590
Čisticí zařízení s rozhraním hřídele RGG, Velikost: 20
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
|---|---|
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Max. počet otáček [1/min] | 100.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 80.0 |
| Průměr D [mm] | 37.0 |
| Výška Z [mm] | 78.0 |
Upozorňujeme, že použitím v extrémních podmínkách (např. chladivo, při odlévání nebo v podmínkách přítomnosti brusného prachu) dojde ke značnému omezení životnosti tohoto výrobku.
Upozorňujeme, že tento výrobek není vhodný pro tepelný upínač nástrojů.
Upozorňujeme, že tento výrobek není vhodný pro tepelný upínač nástrojů.
Rozměry
Rozměry
Materiál rozhraní vřetena
Hliníková slitina
Spouštění
hydraulicky pomocí strojní chladící kapaliny (filtrovaná, max. velikost částic 30 μm) nebo pneumaticky s filtrovaným stlačeným vzduchem v souladu s normou ISO 8573-1: 2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců