GSW-V25-SND030
ID 309126
- Max. okolní teplota: 90 °C
- Průměr stopky: 25 mm
- Rozměry přísavek: 30 mm
- Sací síla: 55 N
Technické údaje
Vlastní hmotnost [kg] | 0.17 |
---|---|
Čas pro opuštění prostoru [s] | 1 |
Čas pro odložení [s] | 0.7 |
Sací síla [N] | 55 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 90 |
Max. počet otáček [1/min] | 20 |
Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 6 |
Jmenovitý průtok stlačeného vzduchu [l/min] | 300 |
Minimální provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 4 |
Max. provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 8 |
Min. průtok v případě stlačeného vzduchu [l/min] | 200 |
Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny [bar] | 40 |
Jmenovitý průtok chladící kapaliny [l/min] | 25 |
Min. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] | 20 |
Max. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] | 60 |
Jmenovité vakuum [bar] | -0.8 |
Min. podtlak [bar] | -0.6 |
Hladina tlaku trysky [dB(A)] | 94 |
Průměr D [mm] | 34 |
Výška Z [mm] | 110 |
Rozměry
Rozměry
Obecné pokyny k řadě
Přísavka
Dokonalé přizpůsobení hladkým povrchům, s tlumícím účinkem při připojení a zvedacím efektem při nasávání. Speciální přísavky na vyžádání.
Časy
Uvedené časy závisí na průtoku a tlaku hnacího média a z nich vyplývajících elektrických odporech.
Princip fungování
Venturiho tryska
Materiál těla
Hliník
Materiál rozhraní vřetena
Hliníková slitina
Materiál přísavek
NBR-60
Spouštění
hydraulicky pomocí strojní chladící kapaliny (filtrovaná, max. velikost částic 30 μm) nebo pneumaticky s filtrovaným stlačeným vzduchem v souladu s normou ISO 8573-1: 2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Příručka montáže a provozu