arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
VB-PGN-plus 64 Illustrazione simile

VB-PGN-plus 64

Box valvole

ID 310092

Box valvole VB-PGN-plus, Dimensioni: 64

  • Tensione nominale: 24 V DC
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Classe di protezione IP 50
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Peso [kg] 0.22

Materiale del corpo pinza
PA 6 GF 30, di colore nero

Garanzia
24 mesi