EGS 25-N-N-B
ID 310820
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Krouticí moment: 0.04 Nm
Technické údaje
Třída ochrany IP | 30 |
---|---|
Opakovatelná přesnost rotace [°] | ± 0.5 |
Opakovatelná přesnost uchopování [mm] | 0.02 |
Jmenovitý proud [A] | 0.8 |
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgmm²] | 50.0 |
Počet digitálních vstupů | 4.0 |
Zdvih na čelist [mm] | 3.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.45 |
Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.15 |
Doba zavření [s] | 0.05 |
Doba otevření [s] | 0.05 |
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.02 |
Max. přípustná délka prstu [mm] | 32.0 |
Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
Komunikační rozhraní | Digitální vstupy |
Řídicí elektronika | integrované |
Max. moment Mx [Nm] | 0.5 |
Max. moment My [Nm] | 0.42 |
Max. moment Mz [Nm] | 1.5 |
Max. síla Fz [N] | 70.0 |
Minimální úhel otočení [°] | 30 |
Max. proud [A] | 1.2 |
Šířka Y [mm] | 45.0 |
Délka X [mm] | 69.8 |
Výška Z [mm] | 88.8 |
Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 0.04 |
Max. úhel natočení [°] | 270 |
Min. uchopovací síla [N] | 15.0 |
Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
Max. uchopovací síla [N] | 30.0 |
Hlukové emise [dB(A)] | < 70 |
Rozměry a maximální zatížení
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla
Doba otáčení* 180°
Maximální přípustný přesah
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Doba otáčení* 180°
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Doby zavření, otevření a otáčení
jsou čisté doby pohybu modulu. Nezapočítávají se do nich časy odezvy PLC; tyto časy se berou v úvahu při výpočtu doby cyklů.
Princip fungování
Princip hřebene a pastorku
Materiál těla
Hliníková slitina, potažená
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčových stejnosměrných servomotorů
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Chapadlo včetně bezpečnostních informací a sady příslušenství se středicími pouzdry pro montáž chapadla a prstu. Návody a software pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.