arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RMPG 1016-0 Podobné zobrazení

RMPG 1016-0

Otočný uchopovací modul s paralelním chapadlem

ID 313591

Otočný uchopovací modul s paralelním chapadlem RMPG, Velikost: 1016, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 1.5 mm
  • Úhel rotace: 185 °
  • Zavírací síla: 25 N
  • Otevírací síla: 22 N
  • Krouticí moment: 0.224 Nm
Zdvih na čelist [mm] 1.5
Zavírací síla [N] 25.0
Otevírací síla [N] 22.0
Krouticí moment [Nm] 0.224
Úhel rotace [°] 185
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.12
Spotřeba vzduchu při uchopování [cm³] 0.35
Spotřeba vzduchu při rotaci [cm³] 2.9
Vlastní hmotnost [kg] 0.203
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Min. provozní tlak pro uchopování [bar] 3.0
min. provozní tlak pro rotaci [bar] 3.0
Doba zavření [s] 0.01
Doba otevření [s] 0.01
Max. přípustná délka prstu [mm] 16.0
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost uchopování [mm] 0.02
Opakovatelná přesnost rotace [°] 0.044
Délka X [mm] 106.0
Šířka Y [mm] 30.0
Výška Z [mm] 70.3
Max. moment Mx [Nm] 0.3
Max. moment My [Nm] 0.3
Max. moment Mz [Nm] 0.3
Max. axiální síla Fz max. [N] 40.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každou čelist.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Délka prstu
měřeno od povrchu šroubu na základní čelisti ve směru hlavní osy. Nedodržení max. přípustné délky prstů povede ke zvýšenému opotřebení.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.

Princip fungování
Kinematika pomocí vnitřního klínového háku

Vedení
křížové válečkové vedení

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Zcela připraven k provozu bez držáku bezkontaktního snímače a bez bezkontaktního snímače

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P