arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ELM 23-H070-HP-ASP Podobné zobrazení

ELM 23-H070-HP-ASP

Kompaktní lineární osa

ID 314381

Kompaktní lineární osa ELM, Velikost: 23, elektrické, Lineární přímý pohon, Profilové kolejnicové vedení, Vysoce výkonná verze, se zámkem tyče

  • Max. zdvih: 70 mm
  • Max. hnací síla: 137 N
  • Jmenovitý proud: 3.8 A
Koncepce pohonu Lineární přímý pohon
Max. zdvih [mm] 70.0
Max. hnací síla [N] 137.0
Jmenovitá síla [N] 48.0
Max. jmenovité zatížení (vodorovné) [kg] 3.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.05
Max. rychlost [m/s] 1.5
Max. zrychlení [m/s²] 40.0
Max. proud [A] 11.0
Jmenovitý proud [A] 3.8
Min. okolní teplota [°C] 10.0
Max. okolní teplota [°C] 40.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.61
Celková délka [mm] 70.5
Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] 70.5
Délka X [mm] 298.0
Šířka Y [mm] 62.0
Výška Z [mm] 54.0
Max. moment Mx [Nm] 20.0
Max. moment My [Nm] 100.0
Max. moment Mz [Nm] 100.0
Max. síla Fy  [N] 2000.0
Max. síla Fz  [N] 2000.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 2000.0
Max. síla Fz  [N] 2000.0
Varianta s přídržnou brzdou ano
Všechny síly uvedené v tabulce technických údajů se vztahují na použití osy s chladícím systémem, např. s ventilátorem.

Obecné pokyny k řadě

Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.

Opakovatelná přesnost
definuje se jako rozložení cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů za konstantních podmínek.

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Schéma nebo kontrolní výpočet
vybrané jednotky je naléhavě nutné, protože jinak může dojít k přetížení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Vedení
Profilové kolejnicové vedení

Pohon
Lineární přímý pohon

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími pouzdry a návodem k montáži a použití včetně prohlášení o zapracování

Regulátor pohonu
Standardně se používají ovládače pohonu LinMot® .

Záruka
24 měsíců