arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MMS 22-A-05V-M08 Podobné zobrazení

MMS 22-A-05V-M08

Analogový snímač polohy

ID 315805

Analogový magnetický spínač MMS 22-A, Zaučovací funkce, C-drážka

  • Délka kabelu: 0.31 m
  • Elektrické připojení: zásuvka M8, 3kolíková
  • Max. výstupní napětí: 5 V
  • Jmenovité napětí: 5 V
Zásada měření magnetický
Počet spínacích bodů Analogový
Zaučovací funkce ano
Výstup napětí ano
Min. výstupní napětí [V] 0.0
Max. výstupní napětí [V] 5.0
Lineárnost [%] 15
Opakovatelná přesnost R u max. koncové hodnoty < ±3%
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
LED displej na snímači ano
Doba odezvy/typ. doba sepnutí Doba odezvy/typ. doba sepnutí [ms] 50.0
Jmenovité napětí [V] 5.0
Min. provozní napětí [V] 5.0
Max. napětí [V] 5.5
Max. zvlnění (% Ue) <2 % Vss
Typ napětí DC
Jmenovitý proud [mA] 10.0
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Materiál těla GV-5H (PA), černé
Konektor kabelu / koncovka kabelu zásuvka M8, 3kolíková
Délka kabelu [m] 0.31
Průměr kabelu [mm] 2.35
Materiál kabelového pláště PUR
Stínění kabelu ano
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] 24.0
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] 12.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.01
Třída ochrany IP (snímač, zapojený) 67
Třída ochrany 3
Odolnost vůči vrtací emulze * ano
CE ano
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).