FWK-050-2P-8E
ID 320602
- Počet průchodů médií: 2
- Počet elektrických průchodů: 8
- Max. celkové užitečné zatížení: 6 kg
Technické údaje
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 6.0 |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.094 |
| Počet pneumatických průchodů | 2.0 |
| Počet elektrických průchodů | 8.0 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Průměr D [mm] | 78.0 |
| Výška Z [mm] | 7.1 |
| Max. moment Mx [Nm] | 90.0 |
| Max. moment My [Nm] | 90.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 90.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
manuálně prostřednictvím integrovaného připojovacího kroužku
Princip fungování
hlava a adaptér se uzamykají a odemykají otáčením spojovacího kroužku.
Přenos médií
Volitelně s elektrickým a/nebo pneumatickým přiváděním
Tělo
Hliníková slitina, eloxovaná
Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu
Záruka
24 měsíců