STR 250
Polotovary upínacích čelistí
ID 402103
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 250
- Rozměry: 108 x 125 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet mřížkových otvorů: 2
- Vlastní hmotnost: 10 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 108 |
---|---|
Šířka [mm] | 125 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 250 |
L [mm] | 108 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 90 |
T1 [mm] | 18 |
Vlastní hmotnost [kg] | 10 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí