RVB 30-54
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 422623
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Flexibilní pólové nástavce
- Technologie: Radiální pól
- Rozměry: 90 x 30 x 54 mm
Technické údaje
Délka [mm] | 90 |
---|---|
Šířka [mm] | 30 |
Výška [mm] | 54 |
Rozsah dodávky
Prodloužení pólů, upevňovací šroub, T-matice