arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP-VL 50-12-SPA Podobné zobrazení

SP-VL 50-12-SPA

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

ID 471406

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

Vlastnosti produktu:
  • Prodloužení upínacího čepu
  • Pro zvedání obrobku a snížení interferenčního obrysu
  • Se středicím čepem
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø138 x 50 mm
  • Přídržná síla M12: 50 kN
  • Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
  • Vlastní hmotnost: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 28.0
Přídržná síla M12 [kN] 50.0
Rovnoběžnost roviny [mm] 0.02
Varianta Středicí čepy
Vlastní hmotnost [kg] 3.6

Rozsah dodávky
Prodloužení upínacího čepu, upínací čep, upevňovací šroub, návod k obsluze