SP-VL 50-10-SPB
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 471407
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prodloužení upínacího čepu
- Pro zvedání obrobku a snížení interferenčního obrysu
- S polohovacím čepem
- Rozměry: Ø138 x 50 mm
- Přídržná síla M10: 35 kN
- Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 3.6 kg
Technické údaje
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| Přídržná síla M10 [kN] | 35.0 |
| Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.02 |
| Varianta | Polohovací čep |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.6 |
Rozsah dodávky
Prodloužení upínacího čepu, upínací čep, upevňovací šroub, návod k obsluze