arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-G 250-82 C6-GBK

ROTA-G 250-82 C6-GBK

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

ID 815022

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 82 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7.1 mm
  • Zahnteilung: 5.5 mm
  • Max. Spannkraft: 160 kN
  • Max. Drehmoment: 200 Nm
  • Max. Drehzahl: 4000 1/min
  • Gewicht: 33.3 kg
Spindeltyp ISO 702-3
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4000.0
Max. Spannkraft [kN] 160.0
Max. Drehmoment [Nm] 200.0
Hub/Backe [mm] 7.1
Zahnteilung [mm] 5.5
Eigenmasse [kg] 33.3

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung