SRM 25-H-180-3-4P
ID 1324473
- Úhel rotace: 180 °
- Nastavitelnost koncové polohy: 3 °
- Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič
- Krouticí moment: 4 Nm
- Počet průchodů médií: 4
Technické údaje
| Tlumení koncové polohy | hydr. tlumič |
|---|---|
| Úhel rotace [°] | 180 |
| Krouticí moment [Nm] | 4.0 |
| Počet mezi poloh | žádné |
| Třída ochrany IP | 65 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.56 |
| Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] | 84.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Průměr připojovací hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Čistota místnosti třída ISO 14644-1 | 5 |
| Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 | 2015 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.07 |
| Průměr středového otvoru [mm] | 17.1 |
| Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] | 0.5 |
| Max. moment My [Nm] | 64.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 2250.0 |
| Počet průchodů médií | 4.0 |
| Min. tlak v kapalinovém přívodu [bar] | -0.8 |
| Max. tlak v kapalinovém přívodu [bar] | 8.0 |
| Max. objemový průtok průchodu (při 6 bar) [l/min] | 140.0 |
| Verze s průchodem médií | ano |
Rozměry a maximální zatížení
Max. přípustná setrvačnost J*
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro základní jednotku a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Max. přípustná setrvačnost J*
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.
Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.
Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.
Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze zhruba polovičním jmenovitým krouticím momentem.
Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.
Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku
Rozsah dodávky
Otočná jednotka v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání