arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGL 90-CN Podobné zobrazení

EGL 90-CN

Univerzální chapadlo

ID 1325754

Univerzální chapadlo EGL, Velikost: 90, elektrické, Komunikační rozhraní: CAN

  • Zdvih na čelist: 42.5 mm
  • Min. uchopovací síla: 50 N
  • Max. uchopovací síla: 600 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Zdvih na čelist [mm] 42.5
Min. uchopovací síla [N] 50.0
Max. uchopovací síla [N] 600.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 3.0
Max. přípustná délka prstu [mm] 165.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.5
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Doba zavření [s] 0.7
Doba otevření [s] 0.7
Max. rychlost [mm/s] 150.0
Max. zrychlení [mm/s²] 2500.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.8
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 46
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 4
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Délka X [mm] 112.0
Šířka Y [mm] 90.0
Výška Z [mm] 108.0
Řídicí elektronika integrované
Jmenovité napětí [V] 24.0
Komunikační rozhraní CAN
Parametrizační rozhraní USB
Max. výstupní výkon [A] 2.5
Max. logický proud [A] 0.5
Max. moment Mx [Nm] 20.0
Max. moment My [Nm] 20.0
Max. moment Mz [Nm] 20.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 400.0
Verze CAN ano
Maximální proud uvedený v tabulce technických údajů se týká proudového příkonu ze zdroje napájení. Grafy 'uchopovací síla' a 'délka prstu' se týkají proudu motoru, který je specifikován v programu PLC.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
Minimální doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu základních čelistí nebo prstů při maximální rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení (maximální proud) a za dodržení maximální přípustné hmotnosti na každý prst.

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Elektrická brzda
Zabudovaná elektrická přídržná brzda se používá k uchycení a držení polohy čelistí chapadla v případě výpadku napájení. Nemůže pokrývat veškeré bezpečnostní funkce nebo funkce udržení uchopovací síly.

Princip fungování
Princip hřebene a pastorku

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Materiál základních čelistí
42CrMo4+QT

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Chapadlo včetně bezpečnostních informací a sady příslušenství se středicími pouzdry pro montáž chapadla a prstu. Návody a software pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.