NSL3 150-V1
Upínací stanice
ID 1345770
Standardní upínací stanice
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 1cestné NSE3 138-V1
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- 1cestná protizkrutová ochrana
- Rozměry: Ø198 x 150 x 60 mm
- Přítlačná síla: 8 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 7.1 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 150 |
---|---|
Šířka [mm] | 198 |
Přítlačná síla [kN] | 8 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 7.1 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, těsnicí maznice, pneumatické přípojky, ochranná víčka proti prachu, návod k použití; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů, bez válcových svěrek