arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSL mikro 50-13-V10

NSL mikro 50-13-V10

Upínací stanice

ID 1358958

Standardní upínací stanice

Vlastnosti produktu:
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • 1cestná protizkrutová ochrana
Technické údaje:
  • Rozměry: 59,5 x 49,5 x 26 mm
  • Přítlačná síla: 400 N
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 1500 N
  • Aktivační tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Délka [mm] 59.5
Šířka [mm] 49.5
Přítlačná síla [N] 400.0
Axiální přítlak s funkcí turbo [N] 1500.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.5

Rozsah dodávky
Upínací stanice, válcové upínáky, návod k obsluze; bez upínacích čepů