arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°

ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°

Flexibilní 4čelisťové kompenzační sklíčidlo

ID 1410477

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2024-04-30
  • Nahrazeno: 1573344
Vlastnosti produktu:
  • 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
  • Středicí kompenzace protilehlých čelistí
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 17.8 mm
  • Kompenzační zdvih na čelist: 10 mm
  • Max. upínací síla: 180 kN
  • Max. krouticí moment: 250 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 1100 1/min
  • Vlastní hmotnost: 227 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 15 (Z380)
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 1100.0
Max. upínací síla [kN] 180.0
Max. krouticí moment [Nm] 250.0
Zdvih/čelist [mm] 17.8
Kompenzační zdvih/čelist [mm] 10.0
Vlastní hmotnost [kg] 227.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-drážky nebo upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla, upínací klíč, šroub s okem, návod k obsluze; bez nástavbových čelistí, bez pojistného krytu