arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KTR 100/3 Podobné zobrazení

KTR 100/3

Vrtané polotovary upínacích čelistí

ID 1516430

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
  • Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 100
Technické údaje:
  • Rozměry: 46 x 40 x 25 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Šířka [mm] 40.0
Výška [mm] 25.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 100
Vlastní hmotnost [kg] 0.2

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí