CMS 063-A-B
ID 1545322
- Max. síla Fz : 1000 N
- Max. celkové užitečné zatížení: 18 kg
Technické údaje
Adaptér pro manuální výměnu | |
Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 18 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Spojovací příruba, strana nástroje | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Schéma šroubování | K |
Max. statický moment Mx/My [Nm] | 150 |
Max. statický moment Mz [Nm] | 240 |
max. statická tažná síla [N] | 1000 |
Max. dynamický moment Mx/My [Nm] | 75 |
Max. dynamický moment Mz [Nm] | 48 |
ano |
Rozměry a maximální zatížení
Diagram zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno bezchybné fungování.
Diagram zatížení
Maximální manipulační hmotnost jako funkce zrychlení a ramene páky (o Mx/My). Schéma nenahrazuje technický návrh.
- Osa X:
- Rameno páky
- Osa Y:
- Vlastní hmotnost
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky
Princip fungování
Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.
Přenos médií
Pneumatická a vakuová průchodka je integrovaná do pouzdra. Další média, jako jsou signály nebo kapaliny, jsou možná prostřednictvím volitelných modulů (SWO).
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců